Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Chaîne à galets d'accumulation Vplus avec galets en acier et protection de petites pièces
Caractéristiques du produit | |
---|---|
ESD |
oui |
Note concernant le matériau |
Roulettes: Acier,Protection pour des éléments petits: PA 12 (convient pour une utilisation en EPA) |
Longueur [L] |
12000 |
Fourniture |
Unité de 12 000 mm, 1x maillon raccord inclus |
Poids [kg] |
17.56 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538870 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842538870 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |