Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Bride pivotante |
Calibre [mm] |
63 |
Poids [kg] |
0.26 |
Matériau |
Aluminium |
Dimension CD H9 [mm] |
16 |
Dimension D H11 [mm] |
45 |
Dimension D1 H13 [mm] |
9 |
Dimension E [mm] |
73 |
Dimension EW [mm] |
40 |
Dimension FL [mm] |
32 |
Dimension FL tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension I [mm] |
6.5 |
Dimension I tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension L min. [mm] |
20 |
Dimension L1 min. [mm] |
4.5 |
Dimension MR max. [mm] |
16 |
Dimension Tg [mm] |
56.5 |
Dimension TG [mm] |
56.5 |
Dimension TG tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension TL tolérance [mm] |
-0.2,-0.6 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |