Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Fixation par bride |
Calibre [mm] |
40 |
Poids [kg] |
0.29 |
Matériau |
acier galvanisé |
Matériau |
acier galvanisé |
Dimension D H11 [mm] |
35 |
Dimension D1 H13 [mm] |
6.6 |
Dimension D2 H13 [mm] |
11 |
Dimension E max. [mm] |
55 |
Dimension FB [mm] |
9 |
Dimension L4 [mm] |
4.5 |
Dimension MF [mm] |
10 |
Dimension MF tolérance [mm] |
±0.1 |
Dimension R [mm] |
36 |
Dimension R tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension TF [mm] |
72 |
Dimension TF tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension TG1 [mm] |
38 |
Dimension TG1 tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension UF [mm] |
90 |
Dimension UF tolérance [mm] |
±0.2 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |