Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Protection des rebords S6 L40-3000
Caractéristiques du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Longueur variable |
Longueur max [L max] [mm] |
3000 |
Unité de conditionnement |
1 |
Dimension [s] [mm] |
6 |
Longueur min [L min] [mm] |
40 |
Matériau |
Aluminium, anodisé |
Poids [kg] |
0 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993430 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |