Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Circuit intégré standard pour vérin à simple effet |
Type de la gamme de produits |
VEI-VU-VS-ST |
Pression de service max. [bar] |
210 |
Débit max. [l/min] |
70 |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
70 |
Type d'actionnement |
Actionné par électroaimant marche/arrêt |
Plage de pression réglable [bar] |
10-210 |
Raccords |
G 3/4 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Gamme de produits |
Réducteur de débit unidirectionnel à 2 voies + décharge |
Type de produit |
VEI-VU-VS-ST |
Poids [kg] |
2.72 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18332-51 |