Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Amortisseur DA 2/60
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Poids minimal de la palette porte-pièces m |
1 kg |
Poids total de la palette porte-pièces [mG] [kg] |
60 |
Poids [m] |
1 |
Température d'utilisation [T] max |
0 ... +60 °C |
Raccord fileté pneumatique [Ø] [mm] |
4 |
Note concernant le matériau |
Boîtier: Aluminium, anodisé dur,Butée: Acier, trempé |
Avis |
Amortisseur haute température sur demande |
Information de livraison |
Non monté |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus pour le montage sur une ST 2/… ou BS 2/... ou EQ 2/... ou HQ 2/U, HQ 2/T, HQ 2/S, HQ 2/O,Amortisseur DA 2/60 avec deux butées différentes pour une utilisation au choix pour l'insertion ou l'éjection |
Poids total de la palette porte-pièces [mG] [kg] |
60,40,35,30,24,18,10 |
Poids [kg] |
0.66 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842557983 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842557983 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |