Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Aiguillage 45°, droite, VFplus 90
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Taille [b] [mm] |
90 |
Fourniture |
Kit incluant les pièces de fixation (telles que représentées) |
Note concernant le matériau |
Plateau d’aiguillage, surface de glissement appui-support: PA, noir |
Accessoires nécessaires |
2 limiteurs de débit unidirectionnels G 1/8" (non fournis) |
Poids [kg] |
2 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842551090 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842551090 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |