Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Accouplement compensateur |
Calibre [mm] |
80,100 |
Poids [kg] |
1.12 |
Note en bas de page charge dynamique max. |
Taille 80 : Fmax EMC ; taille 100 : 28 000 N |
Matériau |
acier galvanisé |
Dimension A1 [mm] |
90 |
Dimension A2 [mm] |
90 |
Dimension jeu axial |
0.4 mm ... 0.8 mm |
Dimension jeu axial max. [mm] |
0.8 |
Dimension jeu axial min. [mm] |
0.4 |
Dimension D1 H11 [mm] |
40 |
Dimension D6 H13 [mm] |
14 |
Dimension D7 H13 [mm] |
20 |
Dimension E1 [mm] |
65 |
Dimension E1 tolérance [mm] |
±0.3 |
Dimension E2 [mm] |
65 |
Dimension E2 tolérance [mm] |
±0.3 |
Dimension H [mm] |
35 |
Dimension H1 [mm] |
20 |
Dimension jeu radial |
1.9 mm ... 2.3 mm |
Dimension jeu radial max. [mm] |
2.3 |
Dimension jeu radial min. [mm] |
1.9 |
Dimension SW [mm] |
36 |
Dimension T2 [mm] |
13 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |