Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Accouplement compensateur |
Calibre [mm] |
50,63 |
Poids [kg] |
0.65 |
Dimension jeu axial |
0.05 mm ... 0.5 mm |
Dimension jeu axial max. [mm] |
0.5 |
Dimension jeu axial min. [mm] |
0.05 |
Dimension B1 [mm] |
8 |
Dimension D1 [mm] |
32 |
Dimension D2 [mm] |
45 |
Dimension D3 [mm] |
22 |
Dimension F [mm] |
30 |
Dimension L |
103 |
Dimension L tolérance [mm] |
±2 |
Dimension L2 [mm] |
30 |
Dimension L3 [mm] |
9 |
Dimension L3 tolérance [mm] |
±1 |
Dimension RV [mm] |
1 |
Dimension SW1 [mm] |
30 |
Dimension SW2 [mm] |
20 |
Dimension SW3 [mm] |
24 |
Dimension SW4 [mm] |
41 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |