Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Clapets anti-retour, valves en cartouche servant de protection contre les ruptures de tuyauterie, avec trou de vissage |
Type de la gamme de produits |
VPN |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Nombre de raccords |
2 |
Débit max. [l/min] |
50 |
Positions |
2 |
Position normale |
Hors tension ouvert |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
Piloté |
Débit nominal [l/min] |
50 |
Raccords |
G 3/8 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Poids [kg] |
0.03 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18316-85 |