• Pression de travail maximale 410 bar (5945 psi)
  • Débit maximal 150 l/min (40 gpm)
  • Port: G 3/4

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

Valve à descente freinée, à simple effet, décharge atmosphérique

Type de la gamme de produits

VBSO

Famille de produits

A-VBSO-SE-CCAP-33-PL

Nombre de raccords

5

Pression de service max. [bar]

410

Débit max. [l/min]

150

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

À pilotage externe

Rapport de pilotage

4:1

Débit nominal [l/min]

150

Plage de pression réglable [bar]

150-350

Réglage de la pression [bar]

350

Préréglage de la pression

Avec préréglage de la pression

Raccords

G 3/4

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VBSO-33

Gamme de produits

Valve à simple effet, décharge partielle

Poids [kg]

3.2

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue