• Pression de travail maximale 210 bar (3000 psi)
  • Débit maximal 140 l/min (37 gpm)
  • Port: G 1/2

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

Valve à descente freinée, à double effet, décharge partielle

Type de la gamme de produits

VBSO

Famille de produits

VBSO-DE-CC

Nombre de raccords

4

Pression de service max. [bar]

210

Débit max. [l/min]

140

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

À pilotage externe

Rapport de pilotage

3.2:1

Débit nominal [l/min]

140

Plage de pression réglable [bar]

100-350

Réglage de la pression [bar]

350

Préréglage de la pression

Avec préréglage de la pression

Raccords

G 1/2

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Type de produit

VBSO

Gamme de produits

Valve à double effet, décharge partielle

Poids [kg]

1.55

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue