• Pression de travail maximale 210 bar (3000 psi)
  • Débit maximal 5,8 l/min (1,5 gpm)
  • Port: G 3/8

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

Diviseurs et unificateurs de débit

Type de la gamme de produits

DRF

Famille de produits

DRF (G 3/8)

Nombre de raccords

3

Pression de service max. [bar]

210

Débit max. [l/min]

5.8

Type de raccordement

Raccord fileté

Direct – piloté

Piloté

Débit nominal [l/min]

5.8

Raccords

G 3/8

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Poids [kg]

0.9

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue