Système de pompes, pression de service maximale 280 bar, calibre 100, fonctionnement: Angle d’inclinaison, régulation de la pression, maître/esclave
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
variable |
Calibre [cm³] |
100 |
Famille de produits |
SYDFEE |
Pression de service max. [bar] |
280 |
Débit max. [l/min] |
200 |
Commandes |
Électronique intégrée |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 12 pôles (11 + PE) selon EN 175201-804 |
Connectivité |
Analogique |
Prise de force |
avec |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Arbre denté (S) |
Bride de fixation |
2 trous ISO |
Fluide hydraulique |
HLP |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
64.3 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 56e6eb9a-96eb-4fec-9248-11b60fa84360 |
Notice d’utilisation | 50b3ed03-4eb4-468c-9bd6-f1ec9e159bcf |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées