• Pression de travail maximale 350 bar (5000 psi)
  • Débit maximal 40 l/min (11 gpm)
  • Alésage fileté CA-08A-2N
  • Valves à visser

Caractéristiques du produit

Classification de la gamme de produits

Distributeurs à clapet à 2 voies, à commande par électroaimant, pilotés

Type de la gamme de produits

VEI

Famille de produits

VEI-16-08A-NC

Nombre de raccords

2

Pression de service max. [bar]

350

Positions

2

Débit max. [l/min]

40

Position normale

Hors tension fermé

Coulisseau de cône de valve

Modèle à siège

Direct – piloté

Piloté

Type de raccordement

Valve à visser

Alésage fileté

CA-08A-2N

Débit nominal [l/min]

40

Type d'actionnement

Actionné par électroaimant marche/arrêt

Bobine

D36

Bobine intégrée

Commande séparée

Matériau des joints

NBR

Fluide hydraulique

HL,HLP

Gamme de produits

2 voies

Type de produit

VEI

Poids [kg]

0.16

Type de documents Lien pour téléchargement
Notice 18323-25?filterMediatype=1584

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue