Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Profilé d'étayage 90x180L Q&E, L80-5600
Caractéristiques du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Usinage du profilé |
Rainure profilée |
10 |
Cote de trame [mm] |
45 |
Coupe transversale |
90x180L |
Dimensions |
90x180 |
Type de profilé |
Standard |
Rainures ouvertes |
12 |
Couleur |
Nature |
Longueur max [L max] [mm] |
6070 |
Unité de conditionnement |
1 |
Longueur min [L min] [mm] |
80 |
Usinage standard des profilés |
M12 / D9,8(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / D17(C,D,E,F,I,J,K,L)1) / DB17 / F1(A,G) |
Usinage individuel des profilés |
DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG |
Surface de profilé [A] [cm²] |
42.8 |
Usinage standard des profilés [L max] [mm] |
6000 |
Avis |
DGmax = 30°, Lmin1 / Lmin2 = 404/508 mm,Usinage standard des profilés au niveau des rainures citées |
Usinage individuel des profilés [L max i] [mm] |
4900 |
Longueur minimale usinage standard des profilés |
Respecter la longueur minimale |
Moment de résistance dans la direction Y [Wy] [cm³] |
89.1 |
Moment quadratique dans la direction Y [ly] [cm⁴] |
401 |
Moment d'inertie de torsion [It] [cm⁴] |
257 |
Moment de résistance dans la direction X [Wx] [cm³] |
153.3 |
Poids [m] |
11.6 |
Moment quadratique dans la direction X [lx] [cm⁴] |
1380 |
Couple de résistance à la torsion [Wt] [cm³] |
47.1 |
Matériau |
Aluminium, anodisé |
Accessoires recommandés |
Cache 90x90L, noir,Cache 90x90L, gris signalisation |
Poids [kg] |
0 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842993677 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |