Linear set (aluminium)
À ouverture latérale, réglable
Avec douille à billes Super B
Diamètre de l’arbre d = 30
Avec deux racleurs
Version: Normale

  • Corps de précision en mode de construction légère (en aluminium)
  • Douille à billes Super B sans compensation des défauts d'alignement
  • Fixation par goupille conique fendue
  • Racleurs rapportés
  • Relubrifiables

Caractéristiques du produit

Diamètre de l’arbre d [mm]

30

Modèle guidage à billes sur arbre

SE – à ouverture latérale, réglable

Série

Super B (sans compensation des défauts d’alignement)

Capacité de charge dynamique C [N]

5020

Note de bas de page capacité de charge dynamique C

Les capacités de charge indiquées s’appliquent à la direction principale de la charge.

Accélération max. amax [m/s²]

150

Vitesse linéaire maximale autorisée vmax [m/s]

3

Indication de la vitesse admissible maximale vmax

Des vitesses pouvant atteindre 5 m/s sont possibles. La durée de vie est limitée par l’usure importante des pièces en plastique. Des essais ont permis de réaliser des courses de 50 • 105 m à 100 • 105 m sans panne.

Jeu radial

ajusté sans jeu en usine sur un arbre h5 (limite inférieure) à l’état déployé

Diamètre extérieur D [mm]

47

Capacité de charge statique C0 [N]

2880

Note de bas de page capacité de charge statique C0

Les capacités de charge indiquées s’appliquent à la direction principale de la charge.

Température ambiante autorisée

- 10 °C ... + 80 °C

Poids [kg]

1.17

Note en bas de page force de frottement FR

Forces de frottement des douilles à billes équipées de racleurs intégrés des deux côtés sans charge radiale. Les forces de frottement dépendent de la vitesse et de la lubrification.

Résistance au démarrage [N]

6

Type

Linear set

Dimension A [mm]

86

Dimension D [mm]

47

Dimension E1 [mm]

34

Dimension E2 [mm]

42

Dimension E3 [mm]

48

Dimension E4 [mm]

60

Dimension H [mm]

40

Dimension H1 [mm]

82

Dimension H3 [mm]

44

Dimension H4 [mm]

30

Dimension L

79

Dimension L3 [mm]

34

Dimension M [mm]

25

Dimension N1 [mm]

55

Dimension N2 [mm]

24

Dimension S [mm]

13.5

Dimension S2 [mm]

10

Dimension SW [mm]

3

Dimension V [mm]

8

Dimension W [mm]

14

Angle α [°]

57

Type de documents Lien pour téléchargement
Notice ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f
Notice d’utilisation c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140

Lien de téléchargement
2D CAD
2D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue