Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Limiteur de pression proportionnel, piloté, courbe caractéristique décroissante |
Type de la gamme de produits |
KBVS |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Nombre de raccords |
2 |
Débit max. [l/min] |
25 |
Position normale |
Hors tension fermé |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Direct – piloté |
Piloté |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Alésage fileté |
019-E |
Débit nominal [l/min] |
25 |
Type d'actionnement |
Électrique proportionnelle |
Bobine |
GP37 |
Bobine intégrée |
Bobine intégrée |
Tension d’alimentation |
24 V DC |
Fiche électrique |
Deutsch DT04-2P |
Matériau des joints |
FKM |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HEES,HEPG |
Type de produit |
KBVS |
Gamme de produits |
Décharge |
Poids [kg] |
0.17 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18154 |