Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Limitation efficace de la pression au signal de consigne.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-05 |
Famille de produits |
(Z)DBE(E)6 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
30 |
Symbole du piston |
P → T |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique externe |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur mâle 3 pôles (2 + PE) selon EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
2.04 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | 7fe8d84d-3842-4822-9152-2c71eb824cf7 |
Notice d’utilisation | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
R901017011
Connecteur, 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803, sans câblage, noir
Prix sur demandeR901017010
Connecteur, 3 pôles (2 + PE) EN 175301-803, sans câblage, gris
Prix sur demandeR901439036
Amplificateur de valve pour valves proportionnelles avec 1 électroaimant sans rétroaction
Prix sur demandeR901439034
Amplificateur de valve pour valves proportionnelles avec 1 électroaimant sans rétroaction
Prix sur demande