Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Kit de racleurs FKM avec racleurs de tôle pour guidages à rouleaux sur rails génération 1
Taille 45
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
45 |
Largeur chariot de guidage [mm] |
78 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
50 |
Masse m (g) [g] |
90 |
Poids [kg] |
0.12 |
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm] |
78 |
Dimension D [mm] |
8 |
Dimension D1 [mm] |
11 |
Dimension diamètre S2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7 |
Dimension diamètre S3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
5 |
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm] |
62.9 |
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm] |
16 |
Dimension H (guidage sur rails profilés) [mm] |
50 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice d’utilisation | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |