Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Fiabilité élevée dans une utilisation industrielle. Niveau de bruit et de pulsation faible. Comportement de régulation précis par hystérésis réduite avec répétabilité élevée. Peut être combiné de manière flexible avec d'autres pompes Rexroth.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Type de déplacement |
variable |
Calibre [cm³] |
14 |
Famille de produits |
PV7...C/D/N/W |
Pression de service max. [bar] |
160 |
Débit max. [l/min] |
21 |
Prise de force |
avec |
Sens de rotation |
rotation à droite |
Extrémité de l’arbre |
Cylindrique Ø 20 mm avec clavette, ISO 3019-2 |
Bride de fixation |
Bride de fixation à 4 trous 80B4HW conforme à ISO 3019-2 |
Fluide hydraulique |
HLP,HLPD,HVLP,HVLPD |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
12.1 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | a81311eb-d6fb-48ac-81e7-c638a140572c |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |