Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Jeu équerre 90x90 (standard)
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
10 |
ESD |
oui |
Dimensions |
90x90 |
Matériel de fixation inclus |
oui |
Moment de torsion [Nm] |
200 |
Moment de flexion 1 [Nm] |
370 |
Moment de flexion 2 [Nm] |
800 |
Note concernant le matériau |
Équerre: Aluminium moulé sous pression, traité par vibro-abrasion,Matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Matériel de fixation |
8 vis à tête rectangulaire M8x25,8 écrous de butée M8 |
Fourniture |
Matériel de fixation (FS) inclus,Équerre (standard) |
Matériau |
Aluminium moulé sous pression, traité par vibro-abrasion |
Accessoires recommandés |
Cache équerre 90x90, gris signalisation (3842548868) ,Cache équerre 90x90, noir (3842548869) |
Poids [kg] |
0.51 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842523578 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |