Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Embout d'extrémité 30x45C, noir ESD
Caractéristiques du produit | |
---|---|
ESD |
oui |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
20 |
Matériau |
PA |
Note concernant le matériau |
Matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus |
Matériel de fixation |
1 vis à tête à bride M8x20,1 écrou de butée M8 |
Poids [kg] |
0.03 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842554711 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842554711 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |