Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Distributeurs à 4/3 - 4/2 voies |
Type de la gamme de produits |
LF1 |
Pression de service max. [bar] |
310 |
Nombre de raccords |
4 |
Débit max. [l/min] |
35 |
Positions |
2 |
Coulisseau de cône de valve |
Type de tiroir |
Type de raccordement |
Raccord fileté |
Direct – piloté |
À commande directe |
Débit nominal [l/min] |
35 |
Type d'actionnement |
Actionné par électroaimant marche/arrêt |
Bobine intégrée |
Bobine intégrée |
Tension d’alimentation |
12 V DC |
Fiche électrique |
DIN EN 175301-803 |
Raccords |
G 3/8 |
Matériau des joints |
NBR |
Fluide hydraulique |
HL,HLP |
Type de produit |
LC1F-Z |
Gamme de produits |
Distributeur autonome à 4/3, 4/2 voies, à commande directe |
Poids [kg] |
1.58 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18305-01 |