Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Classification de la gamme de produits |
Distributeur à clapet à 2/2 voies, à commande par électroaimant, à action directe |
Type de la gamme de produits |
KSDE |
Famille de produits |
KSDE.1 N/P |
Nombre de raccords |
2 |
Pression de service max. [bar] |
350 |
Débit max. [l/min] |
20 |
Positions |
2 |
Position normale |
Hors tension ouvert |
Coulisseau de cône de valve |
Modèle à siège |
Type de raccordement |
Valve à visser |
Direct – piloté |
À commande directe |
Alésage fileté |
Sun T-13A |
Débit nominal [l/min] |
20 |
Type d'actionnement |
Actionné par électroaimant marche/arrêt |
Bobine |
GZ37 |
Bobine intégrée |
Commande séparée |
Matériau des joints |
FKM |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HETG,HEPG,HEES |
Type de produit |
KSDE |
Gamme de produits |
2 voies |
Poids [kg] |
0.29 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | ae8347fc-956a-4c90-9159-b07caf456f6c?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=18136-20 |