Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Bascule WI/M
Caractéristiques du produit | |
---|---|
ESD |
oui |
Classification salle blanche |
classe ISO 7 |
Zone de surveillance [mm] |
60 |
Pièce non humide [%HR] |
<1 |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus pour le montage sur section de convoyage ST 2/... ou section à bande BS 2/... |
Accessoires recommandés |
Détecteur de position pneumatique |
Poids [kg] |
0.15 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842530797 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842530797 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |