Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Articulation 40x40 designLINE
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Cote de trame [mm] |
40 |
Rainure profilée |
10 |
ESD |
oui |
Dimensions |
40x40 |
designLINE |
oui |
Couleur |
Aluminium blanc (RAL 9006) |
Unité de conditionnement |
1 |
Plage de pivotement [°] |
180 |
Matériel de fixation |
2 vis à tête à bride M8x16,2 écrous à tête rectangulaire, rainure 10, M8,2 vis S12x30 |
Force F2 [N] |
1000 |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus |
Force F1 [N] |
15000 |
Matériau |
Aluminium moulé sous pression, peint |
Note concernant le matériau |
Articulation designLINE: Aluminium moulé sous pression, peint, RAL 9006, matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Accessoires recommandés |
Levier de serrage : 3842516847 |
Poids [kg] |
0.27 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538684 |
Notice d’utilisation | search?s=download&q=3842538684 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |