Sélectionner votre emplacement
Industries
Vue généraleServices
Vue généraleRessources
Vue généraleÀ propos
Vue généraleGamme de produits
Vue généraleSélectionner votre emplacement
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Bride pivotante |
Calibre [mm] |
32 |
Poids [kg] |
0.09 |
Matériau |
Aluminium |
Dimension CN H7 [mm] |
10 |
Dimension D1 H13 [mm] |
6.6 |
Dimension E [mm] |
47 |
Dimension E tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension E1 [mm] |
47 |
Dimension E1 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension ER [mm] |
15 |
Dimension ER tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension EU [mm] |
14 |
Dimension EU tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension FL [mm] |
22 |
Dimension FL tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension H [mm] |
9 |
Tolérance H |
±0.5 |
Dimension I2 [mm] |
5.5 |
Dimension I2 tolérance [mm] |
±0.5 |
Dimension R1 [mm] |
8 |
Dimension R2 [mm] |
8 |
Dimension Tg [mm] |
32.5 |
Dimension TG [mm] |
32.5 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Notice | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Notice d’utilisation | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |