Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Profilé de charnière 30
Caractéristiques du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Monobarre en longueur standard |
Rainure profilée |
8 |
ESD |
oui |
Unité de conditionnement |
10 |
Longueur [L] |
3000 |
Matériau |
Aluminium, anodisé |
Avis |
En raison de la présence de points de contact (anodisation) liés au processus de fabrication, les profilés sont fournis à une longueur de 3100 mm |
Force [Fmax] [N] |
300 |
Accessoires nécessaires |
Axe de charnière,Écrou à tête rectangulaire M6,Vis ISO 10642 M6x12 (rainure 8 mm) |
Poids [kg] |
1.53 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842543371 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
3842501753
Écrou à tête rectangulaire rainure 8 mm acier ; galvanisé M6
Prix sur demande3842530285
Écrou à tête rectangulaire rainure 10 mm acier ; galvanisé M6
Prix sur demande