Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques |
Support de palier |
Calibre [mm] |
40 |
Poids [kg] |
0.24 |
Pas T du rail de guidage [mm] |
4 |
Matériau |
fonte à graphite sphéroïdal galvanisée |
Dimension BR [mm] |
11 |
Dimension BT [mm] |
10 |
Dimension CK H9 [mm] |
12 |
Dimension EB H13 [mm] |
10 |
Dimension EM [mm] |
28 |
Dimension GL [mm] |
24 |
Dimension HB H13 [mm] |
6.6 |
Dimension L tolérance [mm] |
±0.2 |
Dimension L3 [mm] |
12 |
Dimension PH JS15 [mm] |
36 |
Dimension RA JS14 [mm] |
22 |
Dimension T (guidages sur rails profilés) [mm] |
4 |
Dimension TE JS14 [mm] |
41 |
Dimension TL tolérance [mm] |
-0.2,-0.6 |
Dimension UL [mm] |
54 |
Dimension UR [mm] |
35 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | d4d87c83-b548-4c6a-9e80-a30961eee0f6 |
Manuel | ba9d100d-6588-441a-bf22-9c73ea46708a |