Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réglage efficace du débit à la valeur de réglage.
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 6263-06-03-*-13 |
Famille de produits |
2FRM10,16 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
25 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
10 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
3.35 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |