Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Tube de matériaux 180x90 L3000
Caractéristiques du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Unité de conditionnement en longueur standard |
Unité de conditionnement |
3 |
Surface de profilé [A] [cm²] |
15.5 |
Moment quadratique dans la direction Y [ly] [cm⁴] |
597.5 |
Moment quadratique dans la direction X [lx] [cm⁴] |
208.2 |
Matériau |
Aluminium, anodisé |
Poids [m] |
4.2 |
Longueur [L] |
3000 |
Poids [kg] |
44.4 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842526673 |