Linear Set (acier)
1 Glissière roto-résistante
Rainures de guidage = 1
Diamètre de l’arbre d = 25
Avec arbre
K = longueur d’arbre selon spécifications (raccourcir)
Sans racleur
Version: Normale

  • Corps de précision en acier
  • Arbre de précision en acier avec une rainure de guidage
  • Glissière roto-résistante
  • Pistes segmentaires de transmission de couple trempées ajustées sans jeu en usine
  • Montage sans basculement
  • Racleurs rapportés

Caractéristiques du produit

Diamètre de l’arbre d [mm]

25

Série

Couple

Capacité de charge dynamique C [N]

3030

Note de bas de page capacité de charge dynamique C

Comme la direction de la charge ne peut pas toujours être clairement définie, les capacités de charge indiquées correspondent aux valeurs minimales.

Accélération max. amax [m/s²]

150

Vitesse linéaire maximale autorisée vmax [m/s]

3

Capacité de charge en torsion dynamique Mt [Nm]

15

Diamètre extérieur D [mm]

40

Capacité de charge statique C0 [N]

2180

Note de bas de page capacité de charge statique C0

Comme la direction de la charge ne peut pas toujours être clairement définie, les capacités de charge indiquées correspondent aux valeurs minimales.

Masse m (kg/m) [kg/m]

3.8

Température ambiante autorisée

- 10 °C ... + 80 °C

Poids [kg]

0

Type

Linear set

Dimension B [mm]

74

Dimension D [mm]

40

Dimension E1 [mm]

48

Dimension E2 [mm]

54

Dimension H [mm]

30

Dimension H1 [mm]

60

Dimension L

68

Dimension N [mm]

15

Dimension S [mm]

8.4

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f
Manuel c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140

Lien de téléchargement
2D CAD
2D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue