Linear set (acier)
Ouvert
Avec douille à billes Super B
Diamètre de l’arbre d = 50
Avec deux racleurs
Version: Normale

  • Corps de précision (en fonte à graphite sphéroïdal/acier)
  • Douille à billes Super B sans compensation des défauts d'alignement
  • Racleurs intégrés
  • Fixation par vis de centrage

Caractéristiques du produit

Diamètre de l’arbre d [mm]

50

Modèle guidage à billes sur arbre

O – ouvert

Série

Super B (sans compensation des défauts d’alignement)

Capacité de charge dynamique C [N]

12500

Note de bas de page capacité de charge dynamique C

Les capacités de charge indiquées s’appliquent à la direction principale de la charge.

Accélération max. amax [m/s²]

150

Vitesse linéaire maximale autorisée vmax [m/s]

3

Indication de la vitesse admissible maximale vmax

Des vitesses pouvant atteindre 5 m/s sont possibles. La durée de vie est limitée par l’usure importante des pièces en plastique. Des essais ont permis de réaliser des courses de 50 • 105 m à 100 • 105 m sans panne.

Diamètre extérieur D [mm]

75

Capacité de charge statique C0 [N]

6620

Note de bas de page capacité de charge statique C0

Les capacités de charge indiquées s’appliquent à la direction principale de la charge.

Température ambiante autorisée

- 10 °C ... + 80 °C

Poids [kg]

2.76

Note en bas de page force de frottement FR

Forces de frottement des douilles à billes équipées de racleurs intégrés des deux côtés sans charge radiale. Les forces de frottement dépendent de la vitesse et de la lubrification.

Résistance au démarrage [N]

10

Type

Linear set

Dimension A [mm]

130

Dimension B [mm]

70

Dimension B1 (guidage à billes sur arbre) [mm]

72

Dimension D [mm]

75

Dimension E1 [mm]

108

Dimension E2 [mm]

50

Dimension H [mm]

50

Dimension L

100

Dimension S [mm]

9

Dimension SW [mm]

5

Dimension V [mm]

14

Dimension W [mm]

22.5

Angle α [°]

54

Type de documents Lien pour téléchargement
Fiches techniques ad3f036e-c65b-41cb-aec3-d8a8a374f35f
Manuel c1ec028f-fd7f-46f6-9960-58d0bb673140

Lien de téléchargement
2D CAD
2D CAD

Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées

Ouvrir le catalogue