Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Coulisseau, rainure 8, acier galvanisé, M5
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8 |
Taille du filetage |
M5 |
Unité de conditionnement |
100 |
Dimension h [mm] |
6 |
Longueur [l] [mm] |
16 |
Dimension h1 [mm] |
2 |
Force d’extraction de la rainure [Fmax] [N] |
6000 |
Matériau |
Acier, galvanisé |
Accessoires nécessaires |
Ressort |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842514929 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |