Sélectionner votre localisation
Produits
Vue généraleIndustries
Vue généraleService
Vue généraleAcheter
Vue généraleCarrières
Vue généraleEntreprise
Vue généraleGroupes de produits
Vue généraleOutils et eConfigurateurs
Vue généraleCertified Excellence
Vue généraleEDI (Electronic Data Interchange)
Vue généraleSélectionner votre localisation
Cache obturateur trou traversant D7,8
Caractéristiques du produit | |
---|---|
Couleur |
Gris clair (RAL 7035) |
Unité de conditionnement |
100 |
Diamètre D [mm] |
7.8 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.01 |
Type de documents | Lien pour téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538566 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |