Hydraulique

Vérin

Vérin cylindrique

CD - vérin différentiel I type rond

CG - vérin à double effet I type rond

CS - vérin différentiel avec système de mesure de position I type rond

Vérins à tirants

CD - vérin différentiel I type de construction à tirant

CG - vérin à double effet I type de construction à tirant

CS - vérin différentiel avec système de mesure de position

Vérin d'application

Servomécanisme hydraulique CGE

Vérin de coussin CYHZ

Réglages des pales directrices CXEX

Vérin hydraulique pour oscillation de lingotières

Vérin hydraulique pour technique de contrôle

Accessoires pour vérins

Tenons à bague

Tenons à rotule

Chapes

Supports de palier de l’œillet

Supports de palier du tourillon

Pièces de rechange pour vérins

Axes autonomes

Actionneurs servo-hydrauliques

CytroForce

CytroMotion

Actionneurs autonomes EMAH

EMAH1 – pour turbines à vapeur

EMAH2 – pour les turbines à gaz ou pour les valves de processus

EMAH3 – pour turbines à vapeur industrielles

Accessoires pour axes autonomes

Kit de maintenance

Kit de fluide

Kit d'analyse des fluides 4 Rouge

Coupleurs de mesure

Moteurs

Moteurs à pistons axiaux

Moteurs à pistons axiaux à cylindrée constante

Moteurs à pistons axiaux à cylindrée variable

Accessoires pour moteurs à pistons axiaux

Moteurs à engrenages extérieurs

Accessoires et pièces de rechange

Moteurs à pistons radiaux

Moteurs MCR

Pièces de rechange pour moteurs à pistons radiaux

Moteurs à palettes

Pompes

Pompes à pistons axiaux

Pompes à pistons axiaux à cylindrée constante

Pompes à pistons axiaux à cylindrée variable

Accessoires pour pompes à pistons axiaux

Pompes à pistons radiaux

Pompes à palettes

Pompes à cylindrée fixe à palettes

Pompes à cylindrée variable à palettes

Pièces de rechange pour pompes à palettes

Pompes à engrenages extérieurs

Accessoires et pièces de rechange

Pompes à denture interne

Pompes à couronne dentée

Pièces de rechange pour pompes à couronne dentée

Systèmes de pompes

Pompes électrohydrauliques

Systèmes de régulation électrohydrauliques - SY(H)DFE

Accessoires pour systèmes de pompes

Entraînements de pompe à vitesse variable – Sytronix

Systèmes de régulation de la pression

Systèmes de régulation p/Q

Systèmes de régulation électrohydrauliques – HS5E

Groupes

Centrales hydrauliques standard

Petites centrales hydrauliques CytroPac

Groupes moyens CytroBox

Petites centrales hydrauliques modulaires ABSKG

Groupes modulaires de taille moyenne ABPAC

Gros groupes modulaires ABMAXX

Centrales hydrauliques configurables GoPak

Modules pour groupes

Unités d’entraînement hydrauliques

Unités accumulateurs

Unités du filtre

Centrales compactes

Accessoires pour groupes

Capteurs de pression

Indicateurs de pression

Détecteurs de niveau

Capteurs de température

Blocs d'isolation et de sécurité pour accumulateurs

Pièces de rechange pour groupes

Blocs de commande et embases

Embases de distribution et blocs d’embases multiples

Embases de distribution à valve seule

Blocs d'embases multiples

Boîtier logique

Systèmes à embases modulaires

Fonctions standard

Modules presse

Modules de presse plieuse

Blocs d’isolation et de sécurité pour accumulateurs

Blocs de raccordement avec cartouches

Montage en canalisation

Fonctions standard

Plaque de raccordement

Blocs de commande pour applications mobiles

Valves

Distributeurs

Distributeurs tout ou rien

Valves proportionnelles

Servodistributeurs

Blocs de commande pour applications mobiles

Distributeurs compacts

Appareils de commande distributeurs

Aiguillages

Valves de pression

Limiteurs de pression, mécaniques

Limiteurs de pression, proportionnels

Réducteurs de pression, mécaniques

Réducteurs de pression, proportionnels

Valves de réduction de pression et limiteurs de pression

Valves de mise en circuit

Valves d'arrêt de pression

Balances de pression

Blocs de protection de la pompe

Régulateurs de débit

Clapets d'étranglement

Valves de régulation de débit, mécaniques

Régulateurs de débit, proportionnels

Diviseurs de débit et unificateurs de débit

Contrôleur de débit

Vannes d’arrêt et sélecteurs de circuit

Clapets anti-retour

Sélecteurs de circuit

Valves de remplissage

Valves de maintien de charge

Valves d’équilibrage

Abaissement de charge et limitation de pression

Clapet anti-retour déverrouillable

Clapet anti-retour et soupape d’étranglement

Commande de mouvement

Vannes multifonctions

Valves cartouches ISO 7368

Éléments logiques, fonction à voies

Éléments logiques, fonction à voies avec surveillance de la position

Éléments logiques, fonction de pression

Éléments logiques, fonction de pression selon la directive 97/23/CE

Valves d’étranglement à encastrer

Vannes de régulation

Valves à visser

Régulation de pression

Accessoires

Distributeur

Électro-proportionnel

Régulation du débit

Maintenant la charge

Multifonction

Électroaimant, à commutation

Soupapes de sécurité (PED)

Valves complémentaires pour applications mobiles

Accessoires pour distributeurs

Jeux de câbles

Embases de distribution

Bobines

Amplificateurs de valve

Raccordements électriques

Pièces de rechange pour distributeurs

Électronique et commandes

Régulation d'axe

Régulation de pompe

Amplificateurs de valve

Accessoires électroniques

Capteurs

Capteurs de pression

Pressostats électroniques

Pressostats mécaniques

Indicateurs de pression

Détecteurs de niveau

Capteurs de température

Capteurs de vitesse de rotation

Émetteur de signal

Pièces de rechange pour sondes

Accumulateurs

Accumulateurs à vessie

Accumulateurs à membrane

Unités accumulateurs

Blocs d'isolation et de sécurité pour accumulateurs

Accessoires de mémoire

Pièces de rechange de l’accumulateur

HMIs

Joysticks

Joysticks hydrauliques

Joysticks électroniques

Poignées de contrôle et composants

Pédales

Pédale de pilotage hydraulique

Pédale de pilotage électronique

Écrans et dispositifs de commande pour EHC

Valves de freinage

Logiciel

H4U

H4U.app Pressure Flow

Réducteurs

Réducteur de translation

Réducteur de treuil

Réducteur d’orientation

Entraînements centraux

Solutions d’entraînement mobiles supplémentaires

Automatisation

Entraînements

ctrlX DRIVE

XCS Convertisseurs mono-axe

XCD Convertisseur double axes

XMS Onduleur mono-axe

XMD Onduleur deux axes

Fournisseur de tension capable d’injection XVE

Fournisseur de tension capable de réinjection XVR

Actionneur CC/CC ctrlX DRIVE

Actionneur CC/CC XMV

Logiciel ctrlX DRIVE

Runtime

Safe Motion Drives

Fonctions technologiques

IndraDrive ML

HMU05 Onduleur universel

IndraDrive

HCS01 Convertisseur mono-axe

HCS02 Convertisseur mono-axe

HCS03 Convertisseur mono-axe

HMD01 Onduleur deux axes

HMS01 Onduleur deux axes

HMS02 Onduleur deux axes

Fournisseur de tension capable d'injection HMV-E

Fournisseur de tension capable de réinjection HMV-R

IndraDrive Control Units

CSB

CDB

CSH

IndraDrive (sans armoire de commande)

Entraînement intégré au moteur KSM

Onduleur KMS

Fournisseur de tension capable de réinjection KMV

IndraDrive-Software

MLD

IndraDrive Runtime

Fonctions technologiques IndraDrive

Safe Motion IndraDrive

Accessoires

Régulateur de freinage

Unité de freinage

Résistance de freinage

Module de capacité

Modules de capacité

Condensateurs de puissance

Unités de ventilation

Selfs moteur

Filtres moteur

Module de connexion réseau

Selfs secteur

Filtre de réseau

Panneau

Échangeur thermique

Accessoires pour régulateur d'entraînement

Modules complémentaires

Selfs de bus continu

Convertisseurs de fréquence

EFC Convertisseurs de fréquence

EFC Accessoires

Software Frequency Converter

EcoDrive & DIAX04

HDD

HDS

DKC

Moteurs & réducteurs

Servomoteurs synchrones

MS2N Performance

MS2E Ex 3G/3D

MS2S Standard

MSK Standard

MKE Ex 2G/2D

MSM Ultra compact

MKD

MKE

Servomoteurs asynchrones

MAD ventilation forcée

MAF refroidissement par eau

2AD

ADF

Moteurs modulaires rotatifs

MBT Moteurs synchrones à couple élevé MBT

MBS Moteurs de broche synchrones

1MB Moteurs de broche asynchrones

Moteurs modulaires linéaires

Moteurs linéaires sans fer MCL

Moteurs linéaires auto-refroidis ML3

Moteurs linéaires refroidis par eau MLF

Réducteurs planétaires

GTE Economy

GTM Performance

Unités de commande

ctrlX CORE

ctrlX CORE X3 Commande intégrée à l’entraînement

ctrlX CORE X3 Commande compacte

Commande modulaire ctrlX COREplus X3

Commande modulaire ctrlX COREplus X5

Commande modulaire ctrlX COREplus X7

Accessoires ctrlX CORE

IndraControl CML

CML75

CFL Modules de fonction

CML Accessoires

IndraControl XM

IndraControl XM2

IndraControl XM4

Modules d'extension XFE

XM Accessoires

IndraControl YM

NY Modules d'entraînement

NY Boîtier

Modules de commande NY

Accessoires NY

Logiciel & ingénierie

ctrlX WORKS

ctrlX PLC Engineering

ctrlX I/O Engineering

ctrlX DRIVE Engineering

ctrlX SAFETY Engineering

Cam Designer

IndraSize - Drive Sizing

Virtual Machine Builder

ctrlX AUTOMATION Apps

ctrlX AUTOMATION - 3D Viewer

ctrlX AUTOMATION - Container Engine

ctrlX AUTOMATION - DRIVE Connect

ctrlX AUTOMATION - EtherCAT Master

ctrlX AUTOMATION - Firewall

ctrlX AUTOMATION - G-Code Runtime

ctrlX AUTOMATION - IDE

ctrlX AUTOMATION - InfluxDB

ctrlX AUTOMATION - IoT Dashboard

ctrlX AUTOMATION - Key Value Database

ctrlX AUTOMATION - Modbus TCP

ctrlX AUTOMATION - Model Connect

ctrlX AUTOMATION - Motion

ctrlX AUTOMATION - Node-RED

ctrlX AUTOMATION - Oscilloscope

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Client

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Pub/Sub

ctrlX AUTOMATION - OPC UA Server

ctrlX AUTOMATION - PLC

ctrlX AUTOMATION - application PROFINET device

ctrlX AUTOMATION - Python Runtime

ctrlX AUTOMATION - Smart Function Kit

ctrlX AUTOMATION - Application Service Indicator

ctrlX AUTOMATION - Telegraf

ctrlX AUTOMATION - VPN Client

ctrlX AUTOMATION - Security Scanner

ctrlX World Partner Apps

Bosch Connected Industry - Nexeed Control plus

Bosch Connected Industry - Nexeed Cycle Time Assist

Bosch Connected Industry - Nexeed Virtual Assist

Bosch - DeviceBridge

CODESYS - Fieldbus Communication

CODESYS - IIoT Libraries

CODESYS - SoftMotion

CODESYS - WebVisu

Cordis SUITE - Low-code Modeler

Cordis SUITE - Machine Control Platform

Cordis SUITE - Machine Control Server

HD Vision Systems – LumiScan

ifp Software - oee.ai Cloud Connector

Mirasoft – AnyViz Cloud Adapter

Rhebo - OT Monitoring Sensor

SELMO - Core PLC Library

SELMO - SELMOstudio

Smart HMI - WebIQ Server

Smart HMI - WebIQ Server

Weidmüller GTI PROCON-WEB Embedded System

WITTENSTEIN - cynapse Monitor

WITTENSTEIN - cynapse Teach-In

WITTENSTEIN - Data Gateway

IndraWorks

IndraWorks Engineering

WinStudio HMI

PLC - ILC - XM

IoT Gateway

MLC - Motion Control XM

CamBuilder

MTX XM - CNC

MTX micro - CNC

Virtual Machine Simulation

Lantek Expert Inside

CNC - MTX Workstation

CNC - MTX Operation Desktop

E/S

ctrlX I/O (IP20)

XB Coupleurs de bus

XI1 Entrées numériques

XI2 Sorties numériques

XI3 Entrées analogiques

XI4 Sorties analogiques

XI5 Modules de communication

XI6 Modules technologiques

XI8 Modules système

S20 (IP20)

S20 Coupleurs de bus

S20 Modules de communication

S20 Sorties numériques

S20 Entrées numériques

S20 Sorties analogiques

S20 Entrées analogiques

S20 Modules de sécurité

S20 Modules système

S20 Modules technologiques

S20 Accessoires

Fieldline (IP67)

Inline (IP20)

R-IB IL Sorties analogiques

R-IB IL Entrées analogiques

R-IB IL Coupleurs de bus

R-IB IL Sorties numériques

R-IB IL Entrées numériques

R-IB IL Modules de communication

R-IB IL Modules système

R-IB IL Modules technologiques

S67E (IP65/IP67)

Modules IO-Link

PC industriel & HMI

Box PC

ctrlX IPC PR2 compact

ctrlX IPC PR4 Mid-Range

ctrlX IPC PR5 haut de gamme

IndraControl VPB High-End

Panel PC

ctrlX HMI VR3 Mid Range

ctrlX HMI VR4 Hight End

IndraControl VR21 Entry Level​

Écrans

ctrlX HMI DE Écran encastré

ctrlX HMI DR Écran intégré

IndraControl VDP

IHM mobiles

PF10 Panel Frame

IndraControl VH21

Web Panel

ctrlX HMI WR21 Web Panel

Accessoires IPC & HMI

VAC Accessoires

VAK Keyboard

VAM Panneau de commande

VAP Alimentation en tension

VAC Accessoires HMI

VAU Alimentation en tension ininterrompue

Technique de sécurité

ctrlX SAFETY

ctrlX SAFETY I/O

ctrlX SAFETY Controller

Safe Logic

Inline Safety I/O

S20 Safety I/O

SafeLogic SL

SafeLogic SLc

Safe Motion

ctrlX DRIVE Safety Options

IndraDrive Safety Options

Câble

Câble d'alimentation moteur

Câble de puissance moteur RKL

Câble de puissance moteur RL2

Câble de puissance moteur RLB2

Câble de puissance moteur RLB3

Câble de puissance moteur RLC1

Câble hybride

Câble hybride moteur RH2

Câble hybride moteur RHB2

Câble mi-hybride IndraDrive RKH

Câble codeur

Câble codeur RG2

Câble codeur RKG

Câble de commande et de bus

Câble de bus RKB

Jeux de connecteurs

Connecteur de codeur RGS

Connecteur hybride RHS

Connecteur de puissance moteur RLS

Technique linéaire

Guidages linéaires

Guidages à billes sur rails de haute précision BSHP

Guides à billes haute précision BSHP

Rails à billes haute précision BSHP

Accessoires pour guidages à billes sur rails

Guidages à billes sur rails Compact Line BSCL

Guides à billes Compact Line BSCL

Rails à billes Compact Line BSCL

Accessoires pour guidages à billes sur rails Compact Line

Guidages à billes sur rails miniatures

Guides à billes miniatures

Rails à billes miniatures

Accessoires pour guidages à billes sur rails miniatures

Guidages à rouleaux sur rails

Guides à rouleaux

Rails de guidage à rouleaux

Accessoires pour guidages à rouleaux sur rails

Guidages à galets

Guides à galets

Rails à galets

Cassettes avec vis de réglage

Accessoires pour guidages à galets

Guidages à billes sur arbres

Douilles à billes

Linear sets avec douilles à billes

Arbres de précision en acier

Arbres de précision en acier avec supports d’arbres

Brides d’arbres

Accessoires pour guidages à billes sur arbres

Éléments de blocage et de freinage

Systèmes de mesure intégrés

Système de mesure intégré IMS

Guide à billes IMS-A

Rails à billes IMS-A

Guide à billes IMS-I

Rails à billes IMS-I

Guide à rouleaux IMS-A

Rails de guidage à rouleaux IMS-A

Système de mesure intégré IMScompact

Guide à billes IMScompact

Rail à billes IMScompact

Accessoires pour systèmes de mesure intégrés

Accessoires pour systèmes de mesure intégrés IMS-I/IMS-A

Accessoires pour systèmes de mesure intégrés IMScompact

Entraînements à vis

Vis à billes

Vis à billes BASA

Écrous du vis à billes

Vis de précision

Accessoires pour vis à billes

Vis à rouleaux satellites

Vis à rouleaux satellites PLSA

Accessoires pour vis à rouleaux satellites

Unités d’entraînement AOK/AGK

Billes porteuses et bagues de tolérance

Billes porteuses

Accessoires pour billes porteuses

Bagues de tolérance

Paliers lisses en plastique

Vérins de levage électromécaniques

Vérins de levage électromécaniques EMC

Vérins de levage électromécaniques EMC-HP

Accessoires pour vérins de levage électromécaniques

Accessoires mécaniques pour vérins de levage électromécaniques

Accessoires électriques pour vérins de levage électromécaniques

Éléments de fixation pour vérins de levage électromécaniques

Axes linéaires

Modules compacts

Modules linéaires

Small Modules

Small Modules SMS

Accessoires pour Small Modules

Moteurs pour Small Modules SMS

Moteurs pas-à-pas pour Small Modules SMS

Éléments de liaison pour Small Modules SMS

Modules de précision

Tables sur rails de guidage

Modules de moteur linéaire

Modules Omega

Modules de déplacement

Chariots linéaires

Unités d’entraînement

Accessoires pour axes linéaires

Accessoires mécaniques pour axes linéaires

Accessoires électriques pour axes linéaires

Systèmes multi-axes

Smart Function Kit Pressing

Accessoires et composants Smart Function Kit Pressage

Technique de montage

Éléments mécaniques de base

Profilés et accessoires

Profilé d'étayage

Tube carré

Profilé de serrage

Profilé d’équerre Al 19"

Profilé d'accrochage

Plaque à gorges 30x100

Rail profilé, chariot

Bague d'appui

Profilés de protection

Joue de protection

Caches

Profilé de section SP2/R

Profilés à fonction intégrée

Conduite de compensation de potentiel

Profilé de guide de câble

Caches profilés à fonction intégrée

Baguette de recouvrement

Couvercle

Couvercle de protection

Entretoise

Équerre de liaison

Plaques d’embase pour profilés à fonction intégrée

Passage de câbles

Protection des rebords

Tige de positionnement

Joint profilé

Gaine de protection

Séparateur

Outil

Éléments de jonction

Écrou à tête rectangulaire

Écrou cage

Vis d'assemblage

Écrou de butée, vis à tête rectangulaire

Vis à anneau de levage

Coulisseau, accessoires

Écrou d'écartement

Connecteur parallèle

Joint de serrage

Connecteur de rainures

Équerre interne

Équerre interne R

Équerre à onglet

Connecteur lourde charge

Équerre R

Équerre en tôle, console

Équerre de fondation

Jonction de profilés

Vis centrale

Sécurité antitorsion

Raccord de connexion 45°

Joint de serrage rapide

Jonction bout à bout

Jonction à boulons

Kit de fixation QV

Coulisseau, profilé à gorge

Équerre

Raccord en cube

Cornière d'angle

Liaison terminale

Connecteur en T

Articulations

Articulation

Palier de pivotement

Articulation du bras d'appui

Support de palier

Levier de serrage

Bouton étoile

Éléments de conduite d'air

Plateau à flasques

Raccord

Raccord vissé M12-1/4"

Jonction bout à bout

Jonction bout à bout 45 Pneu

Connecteur en T 45 Pneu

Joint

Pieds

Plaque d'embase acier 40x40

Plaque d'embase acier 45x45

Plaque d'embase acier 40x80

Plaque d'embase acier 45x90

Plaque d'embase acier 80x80

Plaque d'embase acier 90x90

Plaque d'embase 135x135

Plaque d'embase 270x360

Plaque d'embase 120x120

Plaque d'embase 150x150

Cheville de fond, rondelle

Pieds articulés, modulaires

Broche

Plaques d’embase pour pieds articulés, modulaires

Plaque d'embase avec perçage de vissage

Plaque d'embase ovale avec perçage de vissage

Plaque d'amortissement

Pieds articulés

Anneau d'amortissement

Plaque

Manchon fileté

Pieds articulés, complets

Roues

Double roue

Roulette préservant le sol

Roulette résistant à l'huile

Roulette pour salle blanche

Roulette en caoutchouc plein

Roue pour charges élevées

Roulette avec bride de montage

Kit de fixation roues pivotantes / fixes

Roue élévatrice

Admission de panneaux de garnissage

Profilé d'encadrement

Profilé de vitre de protection

Bloc Variofix

Équerre S

Circlip

Profilé de baguette à vis

Profilé pour grille de protection

Douille de serrage

Compensation de potentiel pour panneaux de garnissage

Support de plateau pour panneaux de garnissage

Portes et ferrures

Profilé de charnière

Charnière

Élément de porte pliante

Serrure de porte

Arceau-poignée

Poignée de sécurité

Barre d'étanchéité

Profilé d'étanchéité

Profilé de porte coulissante

Protection des rebords et profilé poignée de porte

Patins

Profilé de manipulation

Accessoires pour dispositif de protection

Compensateur de poids pour portes relevables

Butée élastique

Pêne aimant

Loqueteau à deux billes

Loqueteau à billes

Dispositifs de protection et cloisons de séparation EcoSafe

Accessoires EcoSafe

Profilé pour grille de protection WG30

Profilé pour grille de protection WG40

Équerre de suspension

Kit de montage pour commutateur de sécurité

Verrouillage pour porte à deux battants

Kit de montage pour porte à deux battants EcoSafe

Kit de montage EcoSafe pour porte de système

Cadre de protection EcoSafe

Pièce d'accrochage pour cadre

Borne de terre

Élément de serrage élastique

Basculeur deux positions

Élément de serrage

Jeu de blocage Safety Strip

Éléments d'installation

Goulotte en plastique

Goulotte en aluminium

Goulotte en aluminium, couvercle de fermeture

Goulotte en aluminium, protection des rebords

Goulotte en aluminium, socle de montage, jeu de pièces de fixation

Goulotte en aluminium, courbe

Goulotte en aluminium, séparateur

Goulotte en aluminium, élément de jonction

Goulotte en aluminium, goulotte avec té

Goulotte en aluminium, passage de câbles

Goulotte en aluminium, compensation de potentiel

Goulotte en aluminium, support de câbles

Porte-câbles

Boucle (loop) porte-câbles

Coupleur rapide

Éléments pour mouvement manuel

Crochet coulissant, mousqueton

Patin, panneau de garnissage

Composants de porte coulissante

Rouleaux d'appui

Crémaillère, pignon

Profilés de section SP/R

Chariot EcoSlide

Accessoires EcoSlide

Patins pour guidages

Guidages linéaires basés sur des guidages à galets

Guidage à galets LF6S, composants

Guidage à galets LF6C, composants

Guidage à galets LF12S, composants

Guidage à galets LF12C, composants

Guidage à galets LF20S, composants

Guidage à galets LF20C, composants

Guidage à galets LF12C, axe complet

Guidage à galets LF12S, axe complet

Guidage à galets LF20C, axe complet

Guidage à galets LF20S, axe complet

Guidage à galets LF6C, axe complet

Guidage à galets LF6S, axe complet

Arbres d'emboîtement

Arbres synchronisés

Composants pour applications ESD

Compensation de potentiel

Outils

Dispositifs de perçage

Abrasif élastique

Dispositif de démontage Variofix

Clé mâle coudée Torx

Systèmes de production manuelle

Solutions de postes de travail

Postes de travail

Piètement de table et rallonge d'ossature

Plateau de table

Composants poste de travail réglable en hauteur

Niveaux de matériaux

Sac à dos

Repose-pieds, Economic

Repose-pieds, Basic

Profilé en caoutchouc

Mise à disposition de l'énergie, réglettes de prises de courant

Mise à disposition de l'énergie, réglette énergie et raccordement réseau

Mise à disposition de l'énergie, câble secteur

Mise à disposition de l'énergie, câble de connexion

Mise à disposition de l'énergie, éléments à monter soi-même et accessoires

Éclairage

Systèmes d'armoire

Mise à disposition des informations

Mise à disposition de l'outillage et des pièces

Accessoires poste de travail

Console

Support de plateau

Niveau de convoyage éléments à monter soi-même

Accessoires ESD

Bac de préhension

Bac de préhension GB

Couvercles GB

Plateau de préhension, plastique

Clip de marquage pour bac de préhension

Bacs pour prise de pièces

Bacs de préhension Vario

Socles des bacs de préhension

Trémie de remplissage

Bacs de préhension Vario composants individuels

Plateau de préhension, aluminium

Profilé d’accrochage pour bac de préhension

Composants individuels rayonnage à bacs

Fixation de bacs

Composants individuels bras pivotant

Siège de travail pivotant

Sièges de travail pivotants, Basic

Sièges de travail pivotants, aide à la position debout

Sièges de travail pivotants, Dynamic-PU

Sièges de travail pivotants, Dynamic-Textile

Sièges de travail pivotants, Dynamic-ESD

Sièges de travail pivotants, Dynamic-Clean

Sièges de travail pivotants, Accessoires

Systèmes de rayonnage

Rayonnage XLean

Rayonnage Lean

Rayonnage EcoFlow

Voies de convoyage XLean

Composants voies de convoyage XLean

Accessoires voies de convoyage XLean

Voies de convoyage Lean avec porte-rails

Voie de convoyage Lean avec plaques d'arrêt

Composants voies de convoyage Lean

Accessoires Lean

Rail de transport

Clip de marquage

Guidage latéral éléments à monter soi-même

Étayage éléments à monter soi-même

Aide à l'insertion éléments à monter soi-même

Traverses

Système de profilés ronds EcoShape

Profilé rond

EcoShape Manchon fileté

Connecteur fixe

Élément de jonction mobile

EcoShape Adaptateur

EcoShape Charnière

EcoShape Bloc Variofix

EcoShape Accessoires

Flux des pièces EcoFlow

EcoFlow complet

Composants individuels EcoFlow

Séparateur et blocage anti-retour

EcoFlow Accessoires

Chariot de transport du matériel

Chariot de transport du matériel poste de travail complet

Chariot de transport de matériel Logistik Basic complet

Chariot de transport du matériel standard Logistik Basic

Chariot de transport du matériel standard Logistik Economic

Chariot de transport du matériel éléments à monter soi-même

Gare FiFo

Composants gare FiFo

Élévateurs de caisses

Élévateur de caisses électrique

Accessoires nécessaires élévateur de caisses

Accessoires en option élévateur de caisses

Panneaux d'informations

Panneau d’informations Wand

Panneau d’informations Economic

Panneau d’informations Mobil

Panneaux d'informations accessoires

ACTIVE Cockpit

ACTIVE Cockpit Logiciel

Logiciels d'application

Matériel

ACTIVE Cockpit Prestations

Système de transport à chaîne VarioFlow plus

Chaîne

Chaîne plate

Chaîne de frottement par adhérence

Chaîne à galets d'accumulation D11, chaîne à doigts entraîneurs à galets D11

Chaîne à doigts entraîneurs à galets D20

Doigts entraîneurs à galets D35

Chaîne à doigts entraîneurs

Chaîne universelle

Chaîne de transport recouverte d’acier

Chaîne de transport floquée

Chaîne de serrage

Chaîne pour applications ESD

Système en aluminium VarioFlow plus

Section AL, profilé de section

Section AL, rail de glissement

Section AL, jonction de profilés

Section AL, module pour montage

Section AL, profilé de protection

Section AL, éléments de jonction

Courbe AL

Entraînement et renvoi AL

Entraînement et renvoi AL, kit d'entraînement

Entraînement et renvoi AL, variateur de fréquence

Entraînement et renvoi AL, kit de jonction

VarioFlow plus Supports de section AL

Supports de section AL, courbe à disque motorisée

Système en acier inoxydable VarioFlow plus

Sections STS

Sections STS, rail de glissement

Sections STS, jonction de profilés

Sections STS, module pour montage

Sections STS, éléments de jonction

Courbes STS

Entraînement et renvoi STS

Entraînement et renvoi STS, kit d'entraînement

Entraînement et renvoi STS, variateur de fréquence

Entraînement et renvoi STS, kit de jonction

Support de section STS

Système ESD VarioFlow plus

Chaîne de transport plate ESD

Rail de glissement ESD

Courbe à disque ESD

Entraînement et renvoi ESD

Entraînement et renvoi ESD, kit d'entraînement

Adaptateur AL-STS

Support de section ESD

Convoyeur à serrage

Convoyeur à serrage AL construction

Convoyeur à serrage STS construction

Unité de réglage convoyeur à serrage

Guidage produit

Rail profilé pour guidages latéraux

Support pour guidages latéraux, fixe

Support pour guidages latéraux flexibles

Rouleau d’appui

Guidage latéral à réglage pneumatique

Barrière

Aiguillage universel

Plaque de guidage VarioFlow plus

Système palette porte-pièces

Palette porte-pièces VarioFlow

Guidage latéral pour palette porte-pièces

Jonction de sections

Séparateur VFplus

Blocage anti-retour WT

Support d'interrupteur VFplus

Capteurs VFplus

Unité de positionnement PE-VF/C

Unité de positionnement PE-VF/C

Passerelle de section

Aiguillage

Jonction

Bascule système WT

VarioFlow plus Outils

Outil de montage pour chaînes

Spray PTFE

Outil de montage pour rail de glissement

Dispositif de perçage

Cisaille à onglet VarioFlow plus

Outil accouplement de sécurité

Outil de pliage pour guidage latéral VarioFlow plus

Systèmes RFID

Système RFID ID 200

Modules de communication ID 200

Antennes ID 200

Supports de données mobiles ID 200

Kits de montage ID 200

Câble d'alimentation en énergie et d'antenne ID 200

Câble de liaison et de diagnostic ID 200

Système RFID ID 15

Tête d’écriture-lecture ID 15

Supports de données mobiles ID 15

Kits de montage ID 15

Couvercle de protection ID 15

Accessoires ID 15

Système de transfert TS 1

Palette porte-pièces TS 1

Palette porte-pièces WT 1/K

Palette porte-pièces WT 1/S

Palette porte-pièces WT 1/P

Accessoires WT 1

Transport longitudinal TS 1

Sections à bande TS 1

Composants pour unités de section TS 1

Courbes TS 1

Courbe KU 1

Courbe KE 1

Courbe CU 1

Transport transversal TS 1

Unité de levée transversale TS 1

Transport transversal électrique TS 1

Supports TS 1

Supports de section TS 1

Accessoires pour supports de section TS 1

Positionnement TS 1

Commande de transport TS 1

Séparateurs pneumatiques TS 1

Séparateurs électriques TS 1

Amortisseur TS 1

Support d'interrupteur TS 1

Bascule TS 1

Capteurs TS 1

Système de transfert TS 2plus

Palette porte-pièces TS 2plus

Palette porte-pièces WT 2/E

Palette porte-pièces WT 2

Palette porte-pièces WT 2/F

Palette porte-pièces WT 2/F-H

Palette porte-pièces WT 2/LS

Modules de cadre standard

Module de cadre renforcé

Douille de positionnement

Mandrin d’enfoncement

Goupille de serrage

Boulon

Plaques-support

Transport longitudinal courroie et courroie dentée

Courroie et courroie dentée des sections à bande

Composants des unités de section courroie et courroie dentée

Transport longitudinal chaîne à plateforme

Chaîne à plate-forme des sections à bande

Composants des unités de section chaîne à plate-forme

Transport longitudinal chaîne à galets d'accumulation

Chaîne à galets d’accumulation des sections à bande

Composants des unités de section chaîne à galets d’accumulation

Transport longitudinal chaîne à galets d'accumulation Vplus

Chaîne à galets d’accumulation Vplus des sections à bande

Composants des unités de section chaîne à galets d’accumulation Vplus

Transport longitudinal chaîne duplex

Chaîne duplex des sections à bande

Transport longitudinal entraînement linéaire

Trajet linéaire LS 2

Composants des unités de section sortie linéaire

Transport longitudinal accès maintenance

Liftgate LG 2/H

Courbes et unités de rotation

Courbes TS 2plus

Sections à bande de courbes et d’unités de rotation

Unités de rotation TS 2plus

Transport transversal TS 2plus

Élévateurs

Transports transversaux électriques

Unités de levée transversales TS 2plus

Composants des unités de levée transversales

Sections à bande de transport transversal TS 2plus

Supports TS 2plus

Supports de section TS 2plus

Supports de section accessoires

Positionnement et orientation TS 2plus

Guidage intérieur pour palette porte-pièces

Unités de positionnement TS 2plus

Composants des unités de positionnement

Composants de l’unité de positionnement PE 2/XP

Composants de l’unité de positionnement PE 2/XX

Unités de levée et de rotation

Unités de levée et de positionnement

Composants de l’unité de levée et de positionnement HP 2/L

Composants de l’unité de levée et de positionnement HP 2

Unité de levée et de rotation HD 2/H

Composants de l’unité de levée et de rotation HD 2/H

Commande de transport TS 2plus

Séparateur TS 2plus

Composants du séparateur VE 2/S

Séparateurs amortis

Composants du séparateur VE 2/D-80

Séparateurs électriques TS 2plus

Amortisseur TS 2plus

Blocages anti-retour TS 2plus

Butées mobiles

Composants de la butée mobile VA 2/D-130

Support d'interrupteur TS 2

Composants du support d'interrupteur

Capteurs TS 2plus

Variateur de fréquence TS 2plus

Composants du variateur de fréquence

Bascules

Composants des bascules

Composants de WI/M

Éléments graisseurs et accessoires TS 2plus

Élément graisseur automatique décentralisé LU 2

Élément graisseur automatique centralisé LU 2/P

Élément graisseur automatique pour trajets linéaires LU 2/LS

Accessoires TS 2plus

Système de transfert TS 2pv

Transport longitudinal TS 2pv

Section à bande CSS/B

Section à bande CSS/BM

Section à bande CSS/F

Section à bande CSS/FM

Section à bande CSS/NT

Composants du transport longitudinal

Entraînement de transmission

Transport transversal TS 2pv

Unités de levée transversales TS 2pv

Supports TS 2pv

Composants des supports

Positionnement et orientation, commande de transport

Butée

Composants du transport et de la commande

Butée fixe avec buse d'air

Amortisseur DA 2/30

Amortisseur avec dispositif de soufflage

Séparateur VE 2/D-60 avec butée en plastique

Buse d'air

Système de transfert TS 5

Palette porte-pièces TS 5

Corps de base

Accessoires corps de base

Plaques-supports standard

Plaques-supports variables

Unité d'entraînement

Unités d'entraînement TS 5

Kit d'entraînement

Plaques de serrage pour kit d'entraînement

Kit de jonction

Variateur de fréquence TS 5

Transport longitudinal TS 5

Unités de section avec rouleaux en haltère

Plaques de serrage pour unités de section avec rouleaux en haltère

Couvercles de protection pour unités de section avec rouleaux en haltère

Unités de section avec rouleaux pleins

Plaques de serrage pour unités de section avec rouleaux pleins

Couvercles de protection pour unités de section avec rouleaux pleins

Unités de section avec Open Center

Plaques de serrage pour unités de section avec Open Center

Couvercles de protection pour unités de section avec Open Center

Couvercles de protection pour transitions

Kits de jonction transport longitudinal

Courbes, aiguillages et unités de rotation

Courbes TS 5

Aiguillages TS 5

Jonctions

Aiguillages à trois voies

Unités de rotation TS 5

Transport transversal TS 5

Unités de levée transversales TS 5

Amortisseur TS 5

Kits de jonction transport transversal

Passerelles de liaison

Couvercles de protection pour unité de levée transversale HQ 5

Couvercles des guidages latéraux

Supports TS 5

Positionnement et orientation TS 5

Unités de positionnement TS 5

Jeu de montage

Manchons de protection

Couvercles des guidages latéraux pour unités de positionnement

Couvercles de protection pour PE 5/OC...

Commande de transport TS 5

Séparateur TS 5

Support pour capteurs

Capteurs TS 5

Systèmes d’identification TS 5

Outils TS 5

Convoyeur à bande modulaire VarioFlow belt

Bande modulaire

Section AL

Éléments de section de maintenance

Profilé de protection

Éléments de jonction VarioFlow belt

Courbe AL VarioFlow belt

Entraînement et renvoi

Variateur de fréquence VarioFlow belt

VarioFlow belt Supports de section AL

Guidage produit VarioFlow belt

Plaque de guidage VarioFlow belt

Rail profilé pour guidages latéraux VarioFlow belt

Support pour guidages latéraux, fixe VarioFlow belt

Support pour guidages latéraux, flexible VarioFlow belt

Outils VarioFlow belt

Cisaille à onglet VarioFlow belt

Outil de pliage pour guidage latéral VarioFlow belt

Technique de vissage

Visseuse radio sans fil Nexo

Visseuse pistolet NXP

Visseuse à tête à renvoi d’angle NXA

Visseuse VarioLine NXV

Broches de sortie Nexo

Accessoires Nexo

Accessoires pour visseuse pistolet Nexo

Accessoires pour visseuse à tête à renvoi d’angle Nexo

Visseuse manuelle ErgoSpin

ErgoSpin

ErgoSpin GripLine

LS-ESG

Visseuse pistolet ErgoSpin

ErgoSpin SlimLine

ErgoSpin VarioLine

CC-ErgoSpin

Visseuse pistolet CC-ErgoSpin

CC-ErgoSpin SlimLine

CC-ErgoSpin VarioLine

Broches de sortie ErgoSpin

Adaptateur de broche

Broches de sortie droites

Entraînement pour tête à renvoi d’angle ErgoSpin

Tête à renvoi d’angle broches spéciales

Accessoires ErgoSpin

Accessoires pour visseuse pistolet ErgoSpin

Accessoires pour visseuse à tête à renvoi d’angle ErgoSpin

Câbles ErgoSpin

Câble de raccordement angle-droit

Câble de raccordement angle-angle

Câble de raccordement droit-droit

Câble de raccordement droit-angle

Câble de branchement réseau

Câble du coupleur de réseaux

Câble de programmation USB

Unités de vissage

Adaptateur

Adaptateur taille 2

Adaptateur taille 3

Adaptateur taille 4

Adaptateur taille 5

Adaptateur de redondance

Adaptateur de redondance taille 2

Adaptateur de redondance taille 3

Adaptateur de redondance taille 4

Adaptateur de redondance taille 5

Broches de sortie unités de vissage

Broche de sortie droite

Broche à axe déporté

Broche à axe déporté avec MWG intégré

Broche à vérin d’avance

Entraînement d’unités de vissage de tête à renvoi d’angle

Moteurs autosynchrones

Moteurs EC taille 2

Moteurs EC taille 3

Moteurs EC taille 4

Moteurs EC taille 5

Capteur de mesure

Transducteur de mesure taille 2

Transducteur de mesure taille 3

Transducteur de mesure taille 4

Transducteur de mesure taille 5

Câbles de transducteur de mesure

Engrenage planétaire

Engrenage planétaire taille 2

Engrenage planétaire taille 3

Engrenage planétaire taille 4

Engrenage planétaire taille 5

Renvoi d’angle

Renvoi d’angle taille 2

Renvoi d’angle taille 3

Renvoi d’angle taille 4

Renvoi d’angle taille 5

Câbles d’unités de vissage

Raccordement angle-droit

Raccordement angle-angle

Rallonge droit-droit

Rallonge angle-droit

Coupleur de réseaux

Programmation USB

Branchement réseau

Électronique de puissance et de commande

Système compact CS351

Système compact CC-CS351

Système modulaire

Armoire de commande

Modules d’interface

Accessoires électronique de puissance et de commande

Logiciel d’électronique de puissance et de commande

Système Press-Fit

Force nominale 2kN

Force nominale 7kN

Force nominale 19kN

Force nominale 30kN

Force nominale 70kN

Système d’essai TASS

Logiciel de système d’essai TASS

Pièces de rechange

Pièces de rechange brutes

Élément TASS

Torque Range 1

Torque Range 2

Torque Range 3

Torque Range 4

Torque Range 5

Électronique mobile et télématique

Matériel BODAS

Calculateurs BODAS

Capteurs BODAS

Connectivity Units BODAS

Écrans BODAS

Dispositifs de commande pour commande de relevage électrohydraulique EHC

Manipulateurs électroniques

Surround Sensing

Amplificateurs

Accessoires BODAS

Logiciel BODAS

Logiciel d’application BODAS

Automatisation alimentée par BODAS

Outils BODAS

BODAS Connect

Academy

Academy - Systèmes

Academy - Jeux d’appareils/systèmes Automatisation industrielle

Academy - Jeux d’appareils Hydraulique

Hydraulique de commutation - Commande manuelle

Hydraulique de commutation - Commande électrique

Hydraulique de commutation - Dépistage d’erreurs

Hydraulique proportionnelle

Hydraulique de réglage

Commande par papillon

Commande LS

Commande LUDV

Systèmes de direction hydrostatiques

API pour l’hydraulique

Connected Hydraulics

Accessoires jeux d’appareils Hydraulique

Academy - Jeux d’appareils Pneumatique

Commande manuelle/pneumatique

Commande électrique

Accessoires jeux d’appareils Pneumatique

Academy - Stations de travail capteurs

Stations de travail capteurs - Mulitplex 300

Stations de travail capteurs - Multiplex 200

Stations de travail capteurs - Multiplex 100

Accessoires/pièces de rechange Multiplex 100/200

Academy - Stations de travail Hydraulique

Multiplex 300, 1-6 postes de travail

Hydraulix 200

Accessoires/pièces de rechange Hydraulix 300

Accessoires/pièces de rechange Hydraulix 200

Academy - Stations de travail Pneumatique

Stations de travail Pneumatique - Mulitplex 300

Stations de travail Pneumatique - Multiplex 200

Stations de travail Pneumatique - Multiplex 100

Accessoires/pièces de rechange Multiplex 100/200/300

Academy - Composants et pièces de rechange

Systèmes d'entraînement Hydraulique - Composants et pièces de rechange

Systèmes d'entraînementPneumatique - Composants et pièces de rechange

Academy - Électrique/électronique

Academy - Instruments de mesure

Academy - Pièces de rechange

Accessoires

Systèmes d'entraînementAutomatisation industrielle - Accessoires

Systèmes d'entraînement Hydraulique - Accessoires

Systèmes d'entraînement Pneumatique - Accessoires

Stations de travail

Academy - Support média

Équipement de travail

Livres spécialisés

Exercices avec solutions pour les instructeurs

Exercices pour les participants

Soudage par résistance

Commandes de soudage

PRC7000

PSI6000

PST600E

Accessoires

Transformateurs de soudage

PSG3000

PSG6000

Accessoires

Armoires de soudage

WSC70

WSC60

Logiciel de soudage

Robotique mobile

Composants de robotique mobile

ROKIT Locator

Accessoires ROKIT Locator

Système de transport autonome ACTIVE Shuttle

ACTIVE Shuttle

Accessoires ACTIVE Shuttle

Logiciel ACTIVE Shuttle

Entreprise

  • À propos de Bosch Rexroth
  • Contact Locator
  • Salons et Evènements
  • Références
  • Métiers et carrières

Liens Pratiques

  • Outils et eConfigurateurs
  • Rexroth Store
  • Ressources
  • Podcast
  • Imagepool

Localisation

© Bosch Rexroth Schweiz AG 2014-2025, tous droits réservés
Imprint Mentions légales Confidentialité Certificats Purchasing and Logistics Product Security Cookie Settings