Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Courbe à rouleaux horizontale STS VFplus 160 180°
Attributs du produit | |
---|---|
Dimension A [mm] [mm] |
1160 |
Fourniture |
Matériel de fixation inclus pour le montage sur le profilé de section STS |
Note concernant le matériau |
Profilé: Acier inoxydable 1.4301,Support de rouleaux: PA 66,Roulement à billes: Acier inoxydable 1.4301/FDA,Jonction: Acier inoxydable 1.4301,Roulettes: PA |
Taille [b] [mm] |
160 |
Angle de renvoi [α] [°] |
180 |
Longueur réelle du rail de glissement [m] |
5x 1,77 |
Longueur réelle de la chaîne [m] |
2x 1,77 |
Modification |
D’autres versions sont disponibles sur demande auprès de notre département modifications. (COS@boschrexroth.de) |
Information de livraison |
Monté |
Accessoires nécessaires |
Rail de glissement : Détermination de la longueur |
Poids [kg] |
11.8 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842547126 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |