Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuRessources
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Plaque de graissage pour graisseur standard pour les guidages à billes sur rails (pas FN et SN)
Matériau: aluminium
Taille 25
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
25 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
36 |
Poids [kg] |
0.04 |
Taille note en bas de page |
Impossible pour guide à billes F.N (bride ... bas) et S.N (étroit ... basse) |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
47 |
Dimension B3 [mm] |
15 |
Dimension B4 [mm] |
12 |
Dimension H [mm] |
36 |
Dimension H3 [mm] |
28.3 |
Dimension K2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
6 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
6 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |