Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuRessources
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Le guide à billes est très précis et possède les propriétés suivantes:
Taille de construction 25
Modèle FLS: Largeur = à bride, longueur = long, hauteur = standard
Corps du chariot de guidage en acier au carbone CS
Classe de précharge C1: Faible précharge
Classe de précision N: Normale
Sans cage à billes
Première lubrification et conservation
Graisse pour roulements à billes Dynalub 510
Sans élément à rapporter à gauche (bord de butée avant)
Sans élément à rapporter à droite (bord de butée avant)
Raccordement de lubrification droit fourni en vrac.
Corps du chariot de guidage en version standard
Longueur totale du chariot de guidage = 107,9 mm
Construction interchangeable: Les chariots de guidage et les rails de guidage peuvent être combinés entre eux dans chaque précision.
Attributs du produit | |
---|---|
Version |
Guidage à billes sur rails |
Calibre [mm] |
25 |
Modèle |
FLS – à bride, long, hauteur standard |
Type de construction |
Guides à billes, haute précision |
Matériau (guidage sur rails profilés) |
Acier au carbone |
Classe de précharge |
C1 - faible précharge |
Classe de précision |
N – Normal |
Racleur |
SS - racleur standard |
Cage à billes |
Sans cage à billes (standard) |
Auto-réglage pour compensation des défauts d’alignement |
Sans auto-alignement |
Largeur chariot de guidage [mm] |
70 |
Longueur chariot de guidage [mm] |
107.9 |
Hauteur du chariot de guidage [mm] |
29.9 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
36 |
Lubrification |
Avec première lubrification et conservation |
Note de bas de page capacité de charge dynamique C |
La détermination des capacités de charge et moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. Cependant, le calcul est souvent fondé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison: Multiplier par 1,26 les val* |
Capacité de charge dynamique C100 [N] |
37300 |
Indication du moment longitudinal dynamique ML100 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 100 000 m de course. |
Accélération max. amax [m/s²] |
500 |
Indication de l’accélération maximale amax |
Si Fcomb◡> 2,8 • Fpr: amax = 50 m/s2 |
Vitesse linéaire maximale autorisée vmax [m/s] |
5 |
Note en bas de page Capacité de charge en torsion dynamique Mt |
La détermination des capacités de charge et moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. Cependant, le calcul est souvent fondé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison: Multiplier par 1,26 les val* |
Moment longitudinal dynamique ML note en bas de page |
La détermination des capacités de charge et moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1. Cependant, le calcul est souvent fondé sur seulement 50 000 m de course. Pour établir une comparaison: Multiplier par 1,26 les val* |
Température ambiante autorisée |
-10 °C ... +80 °C |
Note en bas de page température ambiante autorisée (min ... max) |
Autorisé brièvement jusqu’à 100 °C. En cas de températures négatives, nous consulter. |
Coefficient de frottement μ |
0.002 ... 0.003 |
Note en bas de page coefficient de frottement μ |
Sans frottement du racleur |
Poids [kg] |
0.9 |
Capacité de charge dynamique C50 [N] |
47000 |
Indication du moment longitudinal dynamique ML100 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 50 000 m de course. |
Capacité de charge statique C0 [N] |
52500 |
Capacité de charge en torsion dynamique Mt50 [Nm] |
670 |
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt50 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 50 000 m de course. |
Capacité de charge en torsion dynamique Mt100 [Nm] |
530 |
Indication de la capacité de charge en torsion dynamique Mt100 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 100 000 m de course. |
Capacité de charge en torsion statique Mt0 [Nm] |
750 |
Moment longitudinal dynamique ML50 [Nm] |
670 |
Indication du moment longitudinal dynamique ML50 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 50 000 m de course. |
Moment longitudinal dynamique ML100 [Nm] |
530 |
Indication du moment longitudinal dynamique ML100 |
Capacités et moments de charge dynamiques sur la base de 100 000 m de course. |
Moment longitudinal statique ML0 [Nm] |
740 |
Pas T du rail de guidage [mm] |
60 |
Dimension A (guidages sur rails profilés) [mm] |
70 |
Dimension A1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
35 |
Dimension A2 (systèmes de rails profilés) [mm] |
23 |
Dimension A3 (systèmes de rails profilés) [mm] |
23.5 |
Dimension B (guidages sur rails profilés) [mm] |
107.9 |
Dimension B tolérance (guidage sur rails profilés) [mm] |
+0.5 |
Dimension B1 [mm] |
79.5 |
Dimension E1 [mm] |
57 |
Dimension E2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
45 |
Dimension E3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
40 |
Dimension E8 (guidages sur rails profilés) [mm] |
38.3 |
Dimension E9 (guidages sur rails profilés) [mm] |
11.5 |
Dimension H [mm] |
36 |
Dimension H1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
29.9 |
Dimension H2 avec bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm] |
24.45 |
Dimension H2 sans bande de protection (guidages sur rails profilés) [mm] |
24.25 |
Dimension K1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
23.3 |
Dimension K2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
24.45 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
5.5 |
Dimension K4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
5.5 |
Dimension N1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
9.3 |
Dimension N2 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7 |
Dimension N6 (guidages sur rails profilés) [mm] |
15.2 |
Dimension N6 tolérance (guidages sur rails profilés) [mm] |
±0.5 |
Dimension S1 (guidages sur rails profilés) [mm] |
6.7 |
Dimension S2 (guidages sur rails profilés) |
M8 |
Dimension S5 (guidages sur rails profilés) [mm] |
7 |
Dimension S9 |
M3x5 mm |
Dimension S9 diamètre de filetage (guidages sur rails profilés) |
M3 |
Dimension S9 pas de la vis à billes [mm] |
5 |
Dimension T1 min (guidages sur rails profilés) [mm] |
13 |
Dimension V1 [mm] |
7.5 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 22a6125a-14aa-4497-8f1a-a796da49fbb4 |
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |
R162021030
Racleurs de tôle pour les guidages à billes sur rails - 25
Prix sur demandeR162025100
Soufflet (résistant à la chaleur) - type 1 - 25
Prix en fonction de la configurationR162025200
Soufflet (résistant à la chaleur) - type 2 - 25
Prix en fonction de la configurationR161924031
Élément de freinage pneumatique MBPS, 25
Prix sur demandeR161924051
Élément de freinage pneumatique UBPS, 25
Prix sur demande