Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Tige de guidage LF6, L3000
Attributs du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Monobarre en longueur standard |
Unité de conditionnement |
20 |
Poids [m] |
0.22 |
Longueur [L] |
3000 |
Matériau |
Arbre plein VA, trempé par induction, rectifié |
Information de livraison |
Non graissé, graissage conformément aux instructions de montage 3 842 527 226 |
Poids [kg] |
1 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842539414 |