Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Soufflet (standard) pour les guidages à billes sur rails
Type 2: Avec cadre de fixation et tôle d’extrémité
Taille = 15
Attributs du produit | |
---|---|
Accessoires pour |
Chariot de guidage |
Calibre [mm] |
15 |
Hauteur chariot de guidage avec rail de guidage [mm] |
24 |
Poids [kg] |
0 |
Facteur U note en bas de page |
Facteur de calcul (voir Directives d'étude) |
Type |
Type 2 |
Dimension A4 (guidages sur rails profilés) [mm] |
45 |
Dimension B3 [mm] |
11 |
Dimension H (guidage sur rails profilés) [mm] |
24 |
Dimension H3 [mm] |
26.5 |
Dimension H4 [mm] |
31.5 |
Dimension K3 (guidages sur rails profilés) [mm] |
3.4 |
Dimension W [mm] |
19.9 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Manuel | cf0e34b5-575a-40e7-9d28-615d0f9a2ef0 |