Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Composition du palier fixe: Roulement à billes axiales à contact oblique LGS, (non disponible individuellement), écrou à encoches NMA, adapté pour les extrémités de vis, de forme◡812, 822, 832, 842
Attributs du produit | |
---|---|
Capacité de charge dynamique C [N] |
339200 |
Diamètre extérieur D [mm] |
150 |
Capacité de charge statique C0 [N] |
692300 |
Poids [kg] |
11.1 |
Vitesse limite (graisse) nmax |
2520 |
Note en bas de page vitesse de rotation maximale nmax |
Valeurs indicatives pour une charge faible du palier, une bonne évacuation thermique et des graisses adéquates à faible consistance |
Dimension B [mm] |
140 |
Dimension D [mm] |
150 |
Dimension d [mm] |
70 |
Dimension d tolérance [mm] |
-0.015 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 3d2fa25b-1055-4a20-a0fa-b96bc60d886e |
Manuel | c53f2676-5dc1-4054-a306-0fdaf897d7ce |