Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Régulation de débit d'huile fiable sur la valeur de réglage.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
Z2FRM6 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
32 |
Symbole du piston |
A1 → A2, B1 → B2 ou A2 → A1, B2 → B1 |
Type de raccordement |
Embase empilable |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HDFR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
1.48 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | e59df888-997b-48e1-96cd-30317be4d1da |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |