Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réglage efficace du débit à la valeur de réglage.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 6263-06-03-*-13 |
Famille de produits |
2FRM10,16 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
10 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
10 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
3.36 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 8efec6c6-bed8-4fb2-bf5a-3b9e5711a97a |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |