Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Réglage efficace du débit à la valeur de réglage.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 6263-03-02-*-13 |
Famille de produits |
2FRM6 |
Pression de service max. [bar] |
315 |
Débit max. [l/min] |
0.6 |
Symbole du piston |
A → B, B → A |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
à commande mécanique |
Nombre de raccordements |
4 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Description du raccordement électrique |
Connecteur 3 pôles (2 + PE) conforme à EN 175301-803 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HETG,HEES,HEPG,HFDU,HFDR |
joints |
FKM |
Poids [kg] |
0.98 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 4d1eb084-d7db-4f77-a9b6-fd9f42ac3828 |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |