Profilé d'insertion
Attributs du produit | |
---|---|
État à la livraison |
Monobarre en longueur standard |
Couleur |
Noir |
Unité de conditionnement |
10 |
Longueur [L] |
3000 |
Matériau |
PA |
Poids [kg] |
0.36 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842146902 |
Pour ces produits nous avons trouvé des pièces de rechange dans notre catalogue de pièces détachées