Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Module de cadre renforcé, module d'angle (PA+PE)
Attributs du produit | |
---|---|
Poids total de la palette porte-pièces [mG] [kg] |
100 |
Longueurs latérales [bWT, lWT] [mm] |
400 |
Accessoires nécessaires |
Boulons |
Poids [kg] |
0.21 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842528292 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |