Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Valve hydraulique industrielle dans une plage de puissance élevée. Limitation efficace de la pression au signal de consigne.
Attributs du produit | |
---|---|
Raccord |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Famille de produits |
DBET(E) |
Pression de service max. [bar] |
420 |
Débit max. [l/min] |
2 |
Symbole du piston |
P → T |
Type de raccordement |
Montage à embases empilables |
Calibre |
6 |
Type d'actionnement |
Électrique avec électronique intégrée |
Nombre de raccordements |
2 |
Nombre de positions de commutation |
2 |
Tension d’alimentation |
24 VDC |
Fiche électrique |
Connecteur 7 pôles (6 + PE) |
Description du raccordement électrique |
Connecteur mâle 7 pôles (6 + PE) selon EN 175201-804 |
Fluide hydraulique |
HL,HLP,HLPD,HVLP,HVLPD,HFC |
joints |
NBR |
Poids [kg] |
1.58 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | 6e4a4e26-5a78-4dfd-b92b-8ee6d437f82a |
Manuel | 21292112-e130-4cd8-8592-bfb3c189d2b7 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |
R900021267
Connecteur, fiche 7 pôles (6 + PE) EN 175301-804
PRIX COURANT
C$77.74R900217845
Connecteur, fiche 7 pôles (6 + PE) EN 175301-804
PRIX COURANT
C$208.91