Sélectionner votre emplacement
Industries
AperçuService
AperçuEntreprise
AperçuGroupes de produits
AperçuOutils et eConfigurateurs
AperçuSélectionner votre emplacement
Jeu liaison terminale 30x30 designLINE
Attributs du produit | |
---|---|
Rainure profilée |
8 |
ESD |
oui |
Dimensions |
30x30 |
Couleur |
Aluminium blanc (RAL 9006) |
Note concernant le matériau |
Liaison terminale designLINE: Aluminium moulé sous pression, peint,Matériel de fixation: Acier, galvanisé |
Moment de flexion 1 [Nm] |
81 |
Matériau |
Aluminium moulé sous pression, peint |
Matériel de fixation |
2 vis à tête cylindrique DIN 7984 M8x30,4 vis à tête cylindrique DIN 7984 M5x25,4 écrous hexagonaux DIN 934 M5 |
Fourniture |
Jeu incluant matériel de fixation (FS) |
Poids [kg] |
0.11 |
Type de document | Lien de téléchargement |
---|---|
Fiches techniques | search?s=download&dnavs=DC_mediatype%3Adc_media_type_data_sheet&q=3842538656 |
Lien de téléchargement |
---|
3D CAD |